メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_493
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F2136ACNFP#X4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)8
Lead Count (#)64
Temp. Range (°C)-20 to +85
ADC10-bit x 12-ch
Bit Size16
CPUR8C
Carrier TypeTape
DAC8-bit x 2-ch
DMAYes
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports59
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)10
MOQ1500
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Program Memory (KB)96
RTCYes
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 5-ch
Width (mm)10

説明

R8C/36Cは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G14、RL78/G1F などをご検討ください。