メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_712
Lead Count (#):52
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F21358ANFP#X6)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

DMANo
EthernetNo
Family NameR8C
LVD or PVDNo
Lead CompliantYes
Lead Count (#)52
Length (mm)10
MOQ1500
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)10

説明

R8C/35Aは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G14、RL78/G1F などをご検討ください。