メインコンテンツに移動
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: LFQFP
Pkg. Code: pkg_492
Lead Count (#): 48
Pkg. Dimensions (mm): 7 x 7 x 1.7
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

ADC 10-bit x 12-ch
Bit Size 16
CAN (ch) 1
CPU R8C
DMA Yes
Data Flash (KB) 4
Ethernet No
Family Name R8C
I/O Ports 43
LVD or PVD Yes
Lead Count (#) 48
Length (mm) 7
Operating Freq (Max) (MHz) 20
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.7
Program Memory (KB) 48
RAM (KB) 4
RTC No
Supply Voltage (V) 2.7 - 5.5
Temp. Range (°C) -40 to +125°C
Timer 8-bit x 3-ch, 16-bit x 3-ch
Width (mm) 7

説明

R8C/34W, R8C/34X, R8C/34Y, R8C/34Zグループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、 RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14, RL78/F15 などをご検討ください。