Pkg. Type: | |
Pkg. Code: | PLQP0048KB-A |
Lead Count (#): | 48 |
Pkg. Dimensions (mm): | 7 x 7 x 1.7 |
Pitch (mm): |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
Pb (Lead) Free | No |
ECCN (US) | |
HTS (US) |
CAN (ch) | 0 |
DMA | No |
Ethernet | No |
Family Name | R8C |
LVD or PVD | No |
Lead Count (#) | 48 |
Length (mm) | 7 |
MOQ | 1 |
Pb (Lead) Free | No |
Pkg. Dimensions (mm) | 7 x 7 x 1.7 |
Program Memory (KB) | 0 |
RTC | No |
Width (mm) | 7 |
本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。