メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0048KB-A
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CAN (ch)0
DMANo
EthernetNo
Family NameR8C
LVD or PVDNo
Lead Count (#)48
Length (mm)7
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Program Memory (KB)0
RTCNo
Width (mm)7

説明

本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。