| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | PLQP0048KB-A |
| Lead Count (#): | 48 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 7 x 7 x 1.7 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| Pb (Lead) Free | No |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| CAN (ch) | 0 |
| DMA | No |
| Ethernet | No |
| Family Name | R8C |
| LVD or PVD | No |
| Lead Count (#) | 48 |
| Length (mm) | 7 |
| MOQ | 1 |
| Pb (Lead) Free | No |
| Pkg. Dimensions (mm) | 7 x 7 x 1.7 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| RTC | No |
| Width (mm) | 7 |
本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。