メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_7475
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F21336TNFP#50)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)2.5
Lead Count (#)32
Temp. Range (°C)-20 to +85
ADC10-bit x 12-ch
Bit Size16
CPUR8C
DMAYes
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports27
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)7
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Program Memory (KB)32
RTCNo
Replacement ProductR5F21336TNFP#51
Replacement RemarkTape & reel packing change for R8C/3x by PCN(EP2O-AC-24-0030)
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
Width (mm)7

説明

R8C/33Tは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130 などをご検討ください。