メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLSP0020JB-A
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):4.4x6.5
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

ADC10-bit x 4-ch
Bit Size16
CAN (ch)0
CPUR8C
DMANo
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports15
LVD or PVDYes
Lead Count (#)20
Length (mm)6.5
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)4.4x6.5
Program Memory (KB)16
RAM (KB)1.5
RTCNo
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 3-ch
Width (mm)4.4

説明

R8C/32G, R8C/32Hは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、 RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14, RL78/F15 などをご検討ください。