メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSSOP
Pkg. Code:pkg_447
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):6 x 4 x 1.45
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F212J0SNSP#W4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeEmbossed Tape
Bit Size16
CPUR8C
DMANo
Data Flash (KB)0
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports12
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Lead Count (#)20
Length (mm)6
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)8
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)6 x 4 x 1.45
Pkg. TypeLSSOP
Program Memory (KB)2
RAM (KB)0.25
RTCNo
Supply Voltage (V)2.2 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Thickness (mm)1.45
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
Width (mm)4

説明

R8C/2Jは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12、RL78/G11 などをご検討ください。