メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFLGA
Pkg. Code:pkg_677
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):6 x 6 x 1.05
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F212BASNLG#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)7
Lead Count (#)64
Temp. Range (°C)-20 to +85
ADC10-bit x 12-ch
Bit Size16
CPUR8C
Carrier TypeTray
DAC8-bit x 2-ch
DMANo
Data Flash (KB)2
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports55
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)6
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)6 x 6 x 1.05
Pkg. TypeTFLGA
Price (USD)$8.34
Program Memory (KB)96
RTCYes
Supply Voltage (V)2.2 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.05
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch
Width (mm)6

説明

R8C/2Bは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G14 などをご検討ください。