メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_492
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F2123AJFP#W4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)5
Lead Count (#)48
Temp. Range (°C)-40 to +85
ADC10-bit x 12-ch
Bit Size16
CAN (ch)1
CPUR8C
Carrier TypeTray
DMANo
Data Flash (KB)2
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports41
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)7
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Program Memory (KB)96
RTCNo
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch
Width (mm)7

説明

R8C/23は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、 RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14, RL78/F15 などをご検討ください。