メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSSOP
Pkg. Code:pkg_447
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):6 x 4 x 1.45
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F211B3DSP#W4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)0.75
Lead Count (#)20
Temp. Range (°C)-40 to +85
ADC10-bit x 4-ch
Bit Size16
CPUR8C
Carrier TypeEmbossed Tape
DMANo
Data Flash (KB)2
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports13
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)6
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)6 x 4 x 1.45
Pkg. TypeLSSOP
Program Memory (KB)12
RTCNo
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.45
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
Width (mm)4

説明

R8C/1Bは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12 などをご検討ください。