メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_860
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):5 x 5 x 0.8
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F211B2NP#W4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)0.5
Lead Count (#)28
Temp. Range (°C)-20 to +85
ADC10-bit x 4-ch
Bit Size16
CPUR8C
Carrier TypeTape & Reel
DMANo
Data Flash (KB)2
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports13
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)5
MOQ5000
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)5 x 5 x 0.8
Pkg. TypeHWQFN
Program Memory (KB)8
RTCNo
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.8
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
Width (mm)5

説明

R8C/1Bは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12 などをご検討ください。