メインコンテンツに移動
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code: PLSP0020JB-A
Lead Count (#): 20
Pkg. Dimensions (mm): 4.4x6.5
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free No
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

ADC 10-bit x 4-ch
Bit Size 16
CAN (ch) 0
CPU R8C
DMA No
Ethernet No
Family Name R8C
LVD or PVD Yes
Lead Count (#) 20
Length (mm) 6.5
MOQ 1
Operating Freq (Max) (MHz) 20
Pb (Lead) Free No
Pkg. Dimensions (mm) 4.4x6.5
RTC No
Temp. Range (°C) -20 to +85°C
Timer 8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
Width (mm) 4.4

説明

R8C/14は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12 などをご検討ください。