メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0032GB-A
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):7x7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

ADC10-bit x 12-ch
Bit Size16
CAN (ch)0
CPUR8C
DMANo
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
LVD or PVDYes
Lead Count (#)32
Length (mm)7
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)7x7
Program Memory (KB)8
RAM (KB)0.512
RTCNo
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch
Width (mm)7

説明

R8C/13は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12、RL78/G14 などをご検討ください。