メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 最短指令执行时间(0.2μs:以高速系统时钟10MHz运行时)
  • 通用寄存器:8位x32个寄存器(8位x8个寄存器x4组)
  • I/O端口、ROM容量、RAM容量
  • 内置单电源闪存
  • 内置上电清除(POC)电路和低电压检测(LVI)电路
  • 内置看门狗定时器(能以低速内部振荡时钟运行)
  • 定时器
  • 16位定时器/事件计数器 …PPG输出、捕捉输入、外部事件计数器输入
  • 8位定时器H0、H1 …PWM输出、能以低速内部振荡时钟运行
  • 8位定时器/事件计数器50、51 …外部事件计数器输入
  • 时钟定时器
  • 看门狗定时器 …能以低速内部振荡时钟运行
  • 串行接口
  • UART …支持异步通信的双线式串行接口
  • CSI …支持时钟同步通信的3线式串行接口
  • IICA …支持时钟同步通信的双线式串行接口、支持多主设备、在从属模式中可通过地址匹配解除待机。
  • 10位分辨率A/D 转换器(AVREF=4.0~5.5V):4个通道
  • 电源电压:VDD=4.0~5.5V
  • 工作环境温度:TA=–40~+85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。