メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコンピュータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0080KB-A
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12x12
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUR32C/100
Bit Size16
RAM (KB)20
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)8
Lead Count (#)80
Operating Freq (Max) (MHz)48
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 23-ch
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
CAN (ch)1
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Family NameM16C/R32C/M32C
Length (mm)12
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)12x12
Width (mm)12

説明

フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。