メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_503
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUR32C/100
Bit Size16
RAM (KB)32
Program Memory (KB)512
Data Flash (KB)8
Lead Count (#)144
Operating Freq (Max) (MHz)64
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 34-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
CAN (ch)2
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +125
Family NameM16C/R32C/M32C
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)20

説明

R32C/151, R32C/152, R32C/153, R32C/156, R32C/157は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231、RX651 などをご検討ください。