メインコンテンツに移動
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:
Pkg. Code: PLQP0100KB-A
Lead Count (#): 100
Pkg. Dimensions (mm): 14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free No
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU R32C/100
Bit Size 32
RAM (KB) 32
Program Memory (KB) 256
Data Flash (KB) 8
Lead Count (#) 100
Operating Freq (Max) (MHz) 64
Timer 16-bit x 11-ch
ADC 10-bit x 26-ch
DAC 8-bit x 2-ch
RTC No
LVD or PVD No
DMA No
CAN (ch) 6
Ethernet No
Temp. Range (°C) -40 to +125°C
Family Name M16C/R32C/M32C
Length (mm) 14
MOQ 1
Pb (Lead) Free No
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7
Width (mm) 14

説明

R32C/142, R32C/145は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231、RX651 などをご検討ください。