メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Guarantee Nonlinearity error : +/-1.0LSB, Differential nonlinearity error : +/-0.7LSB
  • Data transfer format: 12-bit serial data input type by 3 wire ( DI, SCK, LD )
  • Output buffer op-amps: Operable over entire voltage range from almost ground to Vcc ( 0 to 5V )
  • High output current capacity: +/-1mA or Higher
  • Very small size package line-up: QFN-20 (pin pitch: 0.5mm), TSSOP-20 (pin pitch 0.65mm)

説明

The R2A20169 is an integrated circuit semiconductor of CMOS structure with 12 channels of built in D/Aunnecessary and enabling configuration of a system with few component parts. Serial data transfer type input can easily be used through a combination of three lines: DI, CLK, and LD. Outputs incorporate buffer op-amps that have a drive capacity of 1 mA or above for both sink source, and can operate over the entire voltage range from almost ground to Vcc ( 0 to 5V ), making peripheral elements unnecessary and enabling configuration of a system with few component parts. Very small QFN package is added to lineup. It is suitable for a small mounting and reduces the mounting area.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R2A20169SPObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOP20#Tape & ReelYes
R2A20169SP#W5ObsoleteN/AIn StockContactSOP1ku | $1.0420#Tape & Reel1YesVIETNAM, JAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。