メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
「55678」の検索結果は84件です
  1. サポートフォーラム
    2025年8月05日
    r01an6307xx0120-rx-sensorlessFOC.zip というRXファミリ向けのBLDCモータ用評価ボードのセンサレス制御サンプルコード(のうちRX72M_ESB_SPM_LESS_FOC_E2S_V120)のモータパラメータを差し換えて手持ちにモータをMOTOR WORKBENCHを使って動かそうとして作業していました。 もともとのサンプルコードの確認済みのe2studio 2024-04環境ならソースコードからビルドしてモータが回転し、ヘッダファイルのパラメータ変更で...
  2. サポートフォーラム
    RH850/F1KHで外部リセットが有効状態かどうかを、外部リセットを実行する前に確認することは可能なのでしょうか。外部リセット端子(54番)RESETは、CS+で自動生成されたiodefine.h内に定義されておらず、初期化ができそうにないのですが、 外部リセットの初期化はユーザーが行う必要はないのでしょうか?
  3. サポートフォーラム
    2025年10月09日
    マイコン: R7F101G6E プロジェクトのアーカイブ: i2c.zip I2C を使いたい(実際には MCP23017 (のふりをしている PIC16F18323) を動かしたい) と考えています。 コンフィグレータが作った R_Config_IIC11_Master_Send を使えば良いのかなと思ったのですが、 /*************************************************************************************...
  4. サポートフォーラム
    2025年10月09日
    マイコン: R7F101G6E プロジェクトのアーカイブ: i2c.zip I2C を使いたい(実際には MCP23017 (のふりをしている PIC16F18323) を動かしたい) と考えています。 コンフィグレータが作った R_Config_IIC11_Master_Send を使えば良いのかなと思ったのですが、 /*************************************************************************************...
  5. サポートフォーラム
    2025年8月06日
    ### 使用環境 基板: EK-RA8P1 IDE: FSP v6.0.0と対応するe2studio ( Version 2025-07 (25.7.0) ) ツールチェイン: GCC ARM Embedded J-Linkのソフト: J-Link RTTViewer V8.56a ### 概要 e2studioで[Renesas GDB Hardware Debugging]中にJ-Link RTTViewerから接続しようとすると 「Could not connect to J-Lin...
  6. サポートフォーラム
    2025年8月06日
    ### 使用環境 基板: EK-RA8P1 IDE: FSP v6.0.0と対応するe2studio ( Version 2025-07 (25.7.0) ) ツールチェイン: GCC ARM Embedded J-Linkのソフト: J-Link RTTViewer V8.56a ### 概要 e2studioで[Renesas GDB Hardware Debugging]中にJ-Link RTTViewerから接続しようとすると 「Could not connect to J-Lin...
  7. マニュアル-ソフトウェア
    英語
    PDF 51.49 MB R11UM0155EU0550 Rev.5.50 2026年5月21日
    The Renesas Flexible Software Package (FSP) is an optimized software package designed to provide easy-to-use, scalable, high-quality software for embedded system design. The primary goal is to provide lightweight, efficient drivers that meet common use cases in embedded systems. This manual describes how to use the Renesas Flexible Software Package (FSP) for writing applications for the RA microcontroller series.
  8. アプリケーションノート
    英語
    PDF 3.85 MB R11AN0496EU0230 Rev.2.30 2026年4月29日
    Learn how Renesas MCU security is built around integrated security engines. The RA family includes various types, which can be identified in each MCU’s hardware manual. These engines operate in two modes: Compatibility and Protected. This application note defines both and outlines their use cases.
  9. アプリケーションノート
    日本語
    PDF 1.11 MB R01AN1819JJ0461 Rev.4.61 English 2026年3月30日
    AI生成コンテンツ: 本アプリケーションノートは、Firmware Integration Technology (FIT)を使用したDTCモジュールについて説明します。本モジュールはDTCソフトウェアモジュールを使用して、データ転送処理の制御を行います。
  10. アプリケーションノート
    英語
    PDF 893 KB R19AN0484EE0100 Rev.1.00 2026年3月20日
    A constant‑brightness RGB LED driver is implemented using the GreenPAK SLG46580V. Analog comparator (ACMP) feedback senses the voltage drop across each channel's current‑limiting resistor and toggles on‑chip power switches that charge the output capacitors, maintaining an average regulated LED current. The current level and channel enable are adjustable via I²C. This application note discusses resistor/capacitor selection, ripple versus start‑up trade‑offs, and bench data validating accuracy and response.

サポートコミュニティ

  1. 2025年8月05日
    r01an6307xx0120-rx-sensorlessFOC.zip というRXファミリ向けのBLDCモータ用評価ボードのセンサレス制御サンプルコード(のうちRX72M_ESB_SPM_LESS_FOC_E2S_V120)のモータパラメータを差し換えて手持ちにモータをMOTOR WORKBENCHを使って動かそうとして作業 ...
  2. RH850/F1KHで外部リセットが有効状態かどうかを、外部リセットを実行する前に確認することは可能なのでしょうか。外部リセット端子(54番)RESETは、CS+で自動生成されたiodefine.h内に定義され ...
  3. 2025年10月09日
    マイコン: R7F101G6E プロジェクトのアーカイブ: i2c.zip I2C を使いたい(実際には MCP23017 (のふりをしている PIC16F18323) を動かしたい) と考えています。 コンフィグレータが作った R_Config_IIC11_Master_Send を使えば良いのかなと思ったの ...
読込中
「55678」の検索結果は84件です