| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LQFP |
| Pkg. Code: | pkg_11798 |
| Lead Count (#): | 40 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 7 x 7 x 1.7 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| RoHS (R2A20114BFP#W5) | 英語日本語 |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 40 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Duty Cycle (%) | 98 - 98 |
| Function | Shunt resistor sensing, Variable PFC output voltage, Phase drop |
| Icc (Typical) (mA) | 5 |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 7 |
| MOQ | 2000 |
| Output Per Driver UGATE Source|Sink | .002 | .002 |
| Parametric Category | Power Factor Correction (PFC) Controllers |
| Pkg. Dimensions (mm) | 7 x 7 x 1.7 |
| Pkg. Type | LQFP |
| Price (USD) | $3.98583 |
| Remarks | CCM Interleaved PFC |
| Supply Current Icc (µA) | 5000 |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.7 |
| Tstg (Max) (°C) | 150 |
| Tstg (Min) (°C) | -55 |
| UVLO Falling (V) | 8.9 |
| UVLO Rising (V) | 10.4 |
| Width (mm) | 7 |
R2A20114BFP は力率改善(PFC)ブーストコンバータコントロール IC です。R2A20114BFP はR2A20114AFP をベースに、出力電圧可変機能の内蔵化、電流検出アンプの差動入力化、エラー出力端子の独立及び高機能化、OFF ラッチのタイマーリセット化、部分スイッチ PFC 対応等、使い勝手を向上した ICです。
インターリーブ機能は、2系統のブーストコンバータを 180°位相シフトさせることにより、高効率・低スイッチングノイズと共に入出力のリップル電流を低減し、インダクタ・入力フィルタ・出力容量の小型化を実現します。
フィードバックループ断線検出、2モード過電圧保護、過電流保護、エラー検出を内蔵し、少ない外付け部品で高信頼度の電源システムを構成できます。