メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Power Supply 1.8 V for core (VDD), 1.4 V to VDD for I/O (VDDQ)
  • Clock Fast clock cycle time for high bandwidth Two input clocks (K and /K) for precise DDR timing at clock rising edges only Two output echo clocks (CQ and /CQ) simplify data capture in high-speed systems Clock-stop capability with μs restart
  • I/O Common data input/output bus Pipelined double data rate operation HSTL I/O User programmable output impedance PLL circuitry for wide output data valid window and future frequency scaling Data valid pin (QVLD) to indicate valid data on the output
  • Function Two-tick burst for low DDR transaction size Internally self-timed write control Simple control logic for easy depth expansion JTAG 1149.1 compatible test access port
  • Package 165 FBGA package (15 x 17 x 1.4 mm)

説明

The R1QBA4436RBG is a 4, 194, 304-word by 36-bit and the R1QBA4418RBG is a 8, 388, 608-word by 18-bit synchronous double data rate static RAM fabricated with advanced CMOS technology using full CMOS six-transistor memory cell. It integrates unique synchronous peripheral circuitry and a burst counter. All input registers are controlled by an input clock pair (K and /K) and are latched on the positive edge of K and /K. These products are suitable for applications which require synchronous operation, High-Speed, low voltage, high density and wide bit configuration. These products are packaged in 165-pin plastic FBGA package.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageCarrier Type
R1QBA4418RBG-18IB0ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
LBGATray
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。