メインコンテンツに移動

概要

説明

The R1Q2A4436RBG is a 4, 194, 304-word by 36-bit and the R1Q2A4418RBG is a 8, 388, 608-word by 18-bit synchronous quad data rate static RAM fabricated with advanced CMOS technology using full CMOS six-transistor memory cell. It integrates unique synchronous peripheral circuitry and a burst counter. All input registers are controlled by an input clock pair (K and /K) and are latched on the positive edge of K and /K. These products are suitable for applications which require synchronous operation, High-Speed, low voltage, high density and wide bit configuration. These products are packaged in 165-pin plastic FBGA package.

特長

  • Power Supply 1.8 V for core (VDD), 1.4 V to VDD for I/O (VDDQ)
  • Clock Fast clock cycle time for high bandwidth Two input clocks (K and /K) for precise DDR timing at clock rising edges only Two input clocks for output data (C and /C) to minimize clock skew and flight time mismatches Two output echo clocks (CQ and /CQ) simplify data capture in high-speed systems Clock-stop capability with μs restart
  • I/O Separate independent read and write data ports with concurrent transactions 100% bus utilization DDR read and write operation HSTL I/O User programmable output impedance PLL circuitry for wide output data valid window and future frequency scaling
  • Function Two-tick burst for low DDR transaction size Internally self-timed write control Simple control logic for easy depth expansion JTAG 1149.1 compatible test access port
  • Package 165 FBGA package (15 x 17 x 1.4 mm)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 930 KB
EOL通知 PDF 761 KB English
製品変更通知 PDF 4.87 MB English
カタログ PDF 1.79 MB
製品変更通知 PDF 3.82 MB English
製品変更通知 PDF 1.91 MB English
その他資料 PDF 804 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.02 MB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。