メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSOP(1)
Pkg. Code:pkg_466
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):18 x 12 x 1.2
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)3A991.b.2.a
HTS (US)8542.32.0041
RoHS (R1LV1616HSA-4SI#B0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeTray
Access Time (ns)45
Density (Kb)16000
Lead CompliantYes
Lead Count (#)48
Length (mm)18
MOQ1
Memory Capacity (kbit)16000
Memory Density16
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Organization1M x 16
Organization (bit)x 8 / x 16
Organization (kword)2000
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)18 x 12 x 1.2
Pkg. TypeTSOP(1)
RemarksDual Chip Select (CS1#, CS2)
Replacement ProductR1LV1616HSA-4SI#B1
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thickness (mm)1.2
Width (mm)12

説明

R1LV1616HSA-Iシリーズは、1-Mワード x 16ビット構成もしくは2-Mワード x 8 ビット構成の16MビットスタティックRAMであり、1ビットエラー訂正対応のECCを内蔵しています。CMOSプロセス技術(6トランジスタメモリセル)を採用し,高密度,高性能,低消費電力を実現しております。したがって,R1LV1616HSA-Iシリーズはバッテリバックアップシステムに最適です。

パッケージの種類は,高密度実装可能な48ピンTSOPIが用意されております。