メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
2Mb 低消費電力SRAM (256k word x 8bit)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:sTSOP(32)
Pkg. Code:pkg_11617
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):12 x 8 x 1.2
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.b.2.a
HTS (US)8542.32.0041
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationMALAYSIA, TAIWAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Access Time (ns)55
Density (Kb)2000
Lead CompliantYes
Lead Count (#)32
Length (mm)12
MOQ1
Memory Capacity (kbit)2000
Memory Density2
Organization256K x 8
Organization (bit)x 8
Organization (kword)256
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12 x 8 x 1.2
Pkg. TypesTSOP(32)
Price (USD)$2.7894
RemarksDual Chip Select (CS1#, CS2)
Replacement Remarkconsolidation of part-names and/or assembly material change
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thickness (mm)1.2
Width (mm)8

説明

R1LV0208BSAは、シリコンゲート0.15µm CMOSプロセス技術を用いた262,144 語 ×8ビット構成を持ち、単一電源で動作する非同期式のスタティクRAMです。メモリセルにTFT技術を用い、高密度かつ低消費電力を実現したデバイスです。したがってR1LV0208BSAは、低スタンバイ電流かつ低動作電源電流という特性を有していますので、バッテリ駆動を行なうシステムに最適です。

R1LV0208BSAは、高密度実装可能な32ピンの薄型パッケージ(sTSOP)に収納されています。