メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
4Mb 低消費電力SRAM (512-kword × 8-bit)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSOP(32)
Pkg. Code:pkg_11790
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):21 x 10 x 1.2
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.b.2.a
HTS (US)8542.32.0041
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationMALAYSIA, TAIWAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Access Time (ns)55
Density (Kb)4000
Lead CompliantYes
Lead Count (#)32
Length (mm)21
MOQ1000
Memory Capacity (kbit)4000
Memory Density4
Organization512K x 8
Organization (bit)x 8
Organization (kword)512
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)21 x 10 x 1.2
Pkg. TypeTSOP(32)
Price (USD)$12.37141
RemarksSingle Chip Select (CS#)
Replacement Remarkconsolidation of part-names and/or Back-end site change etc
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thickness (mm)1.2
Width (mm)10

説明

R1LP0408Dシリーズは、524,288ワード × 8ビット構成の4MビットスタティックRAMです。メモリセルにTFT技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがってR1LP0408Dシリーズは、バッテリバックアップシステムに最適です。

パッケージの種類は、高密度実装可能な32ピンSOP、32ピンTSOPが用意されています。