メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
512K EEPROM(64-Kワード × 8ビット)シリアルペリフェラルインタフェース

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:pkg_648
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4 x 1.73
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Country of AssemblyVIETNAM
Country of Wafer FabricationJAPAN
ApplicationIndustrial
Clock frequency (kHz)5000
Family NameSerial EEPROM
InterfaceSPI bus
Lead CompliantYes
Lead Count (#)8
Length (mm)5
MOQ2500
Memory Capacity (kbit)512
Organization (bit)x 8
Organization (kword)64
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4 x 1.73
Pkg. TypeSOP
Price (USD)$4.28316
Replacement RemarkDifficulty in maintaining stable and continuous supply due to aging manufacturing equipment.
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.73
Width (mm)4

説明

R1EX25xxxシリーズはシリアルペリフェラルインタフェース(SPI)EEPROM(互換の電気的に消去可能でプログラマブルROM)です。 先進のMONOSメモリ技術やCMOSプロセス、低電圧回路技術により、高速・低消費電力・高信頼性を実現しています。 また、128バイトのページプログラム機能を搭載し、書き込み動作を高速化することができます。