説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
| Part Number | Status | Samples | Stock | RoHS | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| R1EX25016ASA00A#S0 | Obsolete | N/A | In Stock | RoHS:EN RoHS:JA | SOP |
読込中
ログイン後、ご登録が可能となります。
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78 MCUのシリアル・アレイ・ユニット(SAU)をCSIモードで使用したクロック同期式シングルマスタ通信の制御ソフトウェアについて説明しています。3線式シリアルI/Oとポート制御によるSPIスレーブデバイスセレクト制御をサポートし、MSBファーストのCPU転送のみ対応、DMAや割り込みは非対応です。動作確認はRL78/G14とRenesas R1EX25xxx SPI EEPROMで行い、CS+開発環境とCA78KORまたはCC-RLコンパイラを使用しています。関連ファイル:
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: RXファミリのSCIFAクロック同期式シングルマスタ制御モジュールは、RX MCU内蔵のSCIFAを使用してクロック同期制御を実現します。SPIモードとスレーブデバイス選択をポート制御でサポートします。SCIFA FITモジュールはAPIを提供し、初期化や制御、送受信、割り込み処理を簡素化します。ビッグエンディアン・リトルエンディアンに対応し、DMAC/DTC転送には追加プログラムが必要です。RX64Mの動作環境やメモリサイズも示されています。関連ファイル:
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、RXファミリMCUのRSPIを用いたクロック同期式シングルマスター制御ソフトウェアについて説明しています。3線式シリアル通信で単一チャネルの動作をサポートし、チップセレクト制御は別途実装が必要です。MSBファーストのデータ転送をビッグエンディアン・リトルエンディアン両対応で行い、CPU転送のみ対応、DMAや割り込み起動は非対応です。通常および高速の送受信モードを備え、周辺機器の使用やMCU固有の注意点も記載されています。関連ファイル:
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、RXおよびRL78ファミリのMCUを用いたRenesas R1EX24xxxシリーズのシリアルEEPROM制御ソフトウェアについて説明する。IICシングルマスター制御ソフトウェアを介した書き込み、読み出し、アクノリッジポーリングの通信方法を詳細に解説し、複数チャネルやデバイスの管理、容量に応じたアドレス変換、バスハングアップからの復帰処理をサポートする。ライトプロテクト制御は非対応で、データ送信時のNACKでエラー検出を行う。関連ファイル:
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、ルネサス製MCUを用いたR1EX25xxxシリーズSPIシリアルEEPROM制御ソフトウェアについて説明しています。RAM初期化、コマンド送信、読み書き、ステータスレジスタ操作、ビジーウェイト処理、ページ書き込みコマンドなどの内部関数を網羅しています。単一チャネルのSPI通信をサポートし、通信速度やエンディアン設定が可能です。RX610 MCUを用いた動作確認条件や周辺機器の要件も示しています。関連ファイル:
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、RXファミリMCUのSCIを用いたクロック同期式シングルマスター制御ソフトウェアについて説明しています。SPIモードをサポートし、単一チャネルの同期シリアル通信を行います。SPIデバイスのセレクト制御は別途必要で、CPU転送のみ対応しDMAや割り込み転送はサポートしません。ビッグエンディアン・リトルエンディアン両対応で、送受信をサポートします。動作確認条件としてRX210 MCUと特定のシリアルEEPROM、フラッシュメモリを使用しています。関連ファイル:
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、RX600およびRX200シリーズのRICを用いたIICシングルマスタ制御ソフトウェアについて説明しています。複数チャネルでのマスタ送信、受信、複合通信をサポートし、1つのバス上の複数スレーブデバイスを管理します。開始条件生成、データ転送、エラー処理、SCLクロック生成機能を備えています。通信速度は最大400kHzまで設定可能で、エラー検出と復旧機能もあります。7ビットアドレスのみ対応し、特殊アドレスは非対応です。関連ファイル:
- テクニカルアップデート日本語
- アプリケーションノート日本語関連ファイル:
- アプリケーションノート日本語関連ファイル:
- データシート日本語R1EX25008Axx00A、R1EX25016Axx00A DatasheetRECOMMENDED
推奨ドキュメント (1)
- データシート日本語R1EX25008Axx00A、R1EX25016Axx00A DatasheetRECOMMENDED
データシート (1)
マニュアル、ガイド (1)
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78 MCUのシリアル・アレイ・ユニット(SAU)をCSIモードで使用したクロック同期式シングルマスタ通信の制御ソフトウェアについて説明しています。3線式シリアルI/Oとポート制御によるSPIスレーブデバイスセレクト制御をサポートし、MSBファーストのCPU転送のみ対応、DMAや割り込みは非対応です。動作確認はRL78/G14とRenesas R1EX25xxx SPI EEPROMで行い、CS+開発環境とCA78KORまたはCC-RLコンパイラを使用しています。関連ファイル:
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: RXファミリのSCIFAクロック同期式シングルマスタ制御モジュールは、RX MCU内蔵のSCIFAを使用してクロック同期制御を実現します。SPIモードとスレーブデバイス選択をポート制御でサポートします。SCIFA FITモジュールはAPIを提供し、初期化や制御、送受信、割り込み処理を簡素化します。ビッグエンディアン・リトルエンディアンに対応し、DMAC/DTC転送には追加プログラムが必要です。RX64Mの動作環境やメモリサイズも示されています。関連ファイル:
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、RXファミリMCUのRSPIを用いたクロック同期式シングルマスター制御ソフトウェアについて説明しています。3線式シリアル通信で単一チャネルの動作をサポートし、チップセレクト制御は別途実装が必要です。MSBファーストのデータ転送をビッグエンディアン・リトルエンディアン両対応で行い、CPU転送のみ対応、DMAや割り込み起動は非対応です。通常および高速の送受信モードを備え、周辺機器の使用やMCU固有の注意点も記載されています。関連ファイル:
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、RXおよびRL78ファミリのMCUを用いたRenesas R1EX24xxxシリーズのシリアルEEPROM制御ソフトウェアについて説明する。IICシングルマスター制御ソフトウェアを介した書き込み、読み出し、アクノリッジポーリングの通信方法を詳細に解説し、複数チャネルやデバイスの管理、容量に応じたアドレス変換、バスハングアップからの復帰処理をサポートする。ライトプロテクト制御は非対応で、データ送信時のNACKでエラー検出を行う。関連ファイル:
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、ルネサス製MCUを用いたR1EX25xxxシリーズSPIシリアルEEPROM制御ソフトウェアについて説明しています。RAM初期化、コマンド送信、読み書き、ステータスレジスタ操作、ビジーウェイト処理、ページ書き込みコマンドなどの内部関数を網羅しています。単一チャネルのSPI通信をサポートし、通信速度やエンディアン設定が可能です。RX610 MCUを用いた動作確認条件や周辺機器の要件も示しています。関連ファイル:もっと見る (15)
アプリケーションノート、ホワイトペーパー (15)
製品通知(PCN、EOLなど) (3)
- テクニカルアップデート日本語
- テクニカルアップデート日本語PDF 84 KB TN-N58-A029A/J 2009年5月22日
- テクニカルアップデート日本語PDF 107 KB TN-N58-A028B/J 2008年7月28日もっと見る (8)
エラッタ、テクニカルアップデート (8)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
マーケティング資料 (1)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。