メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
2線式シリアルインタフェース 2k EEPROM(256ワード × 8ビット)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:pkg_10216
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3 x 4 x 1.1
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Country of AssemblyPHILIPPINES, VIETNAM
Country of Wafer FabricationJAPAN
ApplicationIndustrial
Clock frequency (kHz)400
Family NameSerial EEPROM
InterfaceI2C bus
Lead CompliantYes
Lead Count (#)8
Length (mm)3
MOQ3000
Memory Capacity (kbit)2
Organization (bit)x 8
Organization (kword)0.256
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)3 x 4 x 1.1
Pkg. TypeTSSOP
Price (USD)$0.71024
Replacement RemarkDifficulty in maintaining stable and continuous supply due to aging manufacturing equipment.
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.1
Width (mm)4

説明

R1EX24xxxシリーズは、2線式シリアルインタフェースのEEPROM(Electrically Erasable and Programmable ROM)です。 先進のMONOSメモリ技術やCMOSプロセス、低電圧回路技術により、高速・低消費電力・高信頼性を実現しています。 また、16バイトのページプログラム機能を持ち、書き込み動作を高速化することができます。