メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Single supply: 2.7 to 5.5 V
  • Access time: 100 ns (max) at 2.7 V ≤ VCC < 4.5 V 70 ns (max) at 4.5 V ≤ VCC ≤ 5.5 V
  • Power dissipation: Active: 20 mW/MHz (typ) Standby: 110 μW (max)
  • On-chip latches: address, data, CE, OE, WE
  • Automatic byte write: 10 ms (max)
  • Automatic page write (64 bytes): 10 ms (max)
  • Ready/Busy
  • Data polling and Toggle bit
  • Data protection circuit on power on/off
  • Conforms to JEDEC byte-wide standard
  • Reliable CMOS with MONOS cell technology
  • 105 or more erase /write cycles
  • 10 or more years data retention
  • Software data protection
  • Write protection by RES pin (only the R1EV58064BxxR series)
  • Temperature range: -40 to +85°C
  • There are lead free products.

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

Renesas Electronics’ R1EV58064BxxN series and R1EV58064BxxR series are electrically erasable and programmable EEPROM’s organized as 8192-word  8-bit. They have realized high speed, low power consumption and high reliability by employing advanced MONOS memory technology and CMOS process and circuitry technology. They also have a 64-byte page programming function to make their write operations faster.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageCarrier Type
R1EV58064BSCRBI#B0ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOPEmbossed Tape
R1EV58064BSCRBI#B2ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOPEmbossed Tape
R1EV58064BSCRBI#S0ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOPEmbossed Tape
R1EV58064BSCRBI#S2ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOPEmbossed Tape
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。