| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | BGA |
| Pkg. Code: | pkg_7754 |
| Lead Count (#): | 484 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 23 x 23 x 2.03 |
| Pitch (mm): | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 484 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| I/O Ports | 106 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 23 x 23 x 2.03 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85 |
| Assembly Location | JAPAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Bit Size | 32 |
| CAN (ch) | 2 |
| CPU | Cortex-M4 with FPU |
| Clocked Serial Interface (ch) (#) | 2 |
| DMA Remarks | DMAC x 4 ch |
| Ethernet Remarks | 2ch |
| External Interrupt Pins (#) | 30 |
| Family Name | R-IN32M4 |
| Floating Point Unit | 1 |
| I2C (ch) | 2 |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 23 |
| MOQ | 480 |
| On-chip Oscillator | No |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 100 |
| Operating Voltage Range (V) | 1.15 |
| PLL | Yes |
| Pkg. Type | BGA |
| Price (USD) | $20.7524 |
| Program Memory (KB) | 768 |
| RAM (KB) | 512KB |
| Remarks | Industrial communication, include CC-Link IE TSN slave IP and 2port PHY, Power Supply = VDD = 1.15V, VDDIO = 3.0 to 3.6V |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 2.03 |
| Timer | 32-bit Timer x 4-ch, 16-bit Timer x 16-ch, Watchdog Timer x 1-ch |
| UART (ch) (#) | 2 |
| Width (mm) | 23 |
R-IN32M4-CL3は、CC-link IE TSNに対応可能で通信LSIです。Renesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)の技術に加えギガビット対応のイーサネットPHYを搭載する事でワンチップで最新のTSNの通信が実現できます。
イーサネット通信 LSI「R-IN32M4-CL3」は、CC-Link IE TSNのネットワークへの対応を可能とするため機器間の時刻同期精度100万分の1秒以下の、超高速・高精度なモーション制御を実現可能とします。これにより、ユーザはアプリケーション機器における超高速・高精度なモーション制御を実現できるため、ACサーボ、アクチュエータ、ビジョン・センサなど、より高速な応答制御が求められるアプリケーション機器や、ネットワーク通信で多用されるリモートI/OなどのTSN対応が加速します。
また、Renesas R-IN シリーズ (以下、R-IN シリーズ)の特徴であるR-INエンジンを搭載しておりイーサネット通信に重要な「高速リアルタイム応答」「高精度通信制御(低ジッター通信)」を実現できます。