メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
産業用Ethernet通信LSI

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:BGA
Pkg. Code:pkg_11865
Lead Count (#):484
Pkg. Dimensions (mm):23 x 23 x 2.34
Pitch (mm):1

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)484
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85
ADC10-bit x 8-ch
Bit Size32
CAN (ch)2
CPUCortex-M4 with FPU
Clocked Serial Interface (ch) (#)2
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
DMA RemarksDMAC x 4 ch
Ethernet Remarks2ch
External Interrupt Pins (#)29
Family NameR-IN32M4
Floating Point Unit1
I/O Ports106
I2C (ch)2
Lead CompliantYes
Length (mm)23
MOQ480
On-chip OscillatorNo
Operating Freq (Max) (MHz)100
Operating Voltage Range (V)0.9 - 1.1
PLLYes
Pkg. Dimensions (mm)23 x 23 x 2.34
Pkg. TypeBGA
Program Memory (KB)768
RAM (KB)512KB
RemarksIndustrial communication, include CC-Link IE Field slave IP and 2port PHY, Power Supply = VDD = 0.9 to 1.1 V, VDDIO = 3.0 to 3.6
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.34
Timer16-bit Timer x 16-ch, Watchdog Timer x 1-ch
UART (ch) (#)2
Width (mm)23

説明

最新プロトコルのCC-Link IE TSNに対応した製品はこちらです。

R-IN32M4-CL2は、本シリーズの特長であるRenesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)に加えて、ギガビットPHYを内蔵することで、産業ネットワークのプロトコルで最高性能であるCC-Link IE Fieldに最適なソリューションを産業機器分野に提供致します。大量のセンサやアクチュエータが接続されると言われる第四次産業革命の時代に於いて、CC-Link IE Fieldのネットワークパフォーマンスは有効ですが、更に、当社が提案するR-INエンジンを組み合わせることで、末端のネットワーク機器をインテリジェント化させることができ、更なる産業ネットワークの向上が期待できます。

R-IN32M4-CL2はギガビット対応イーサネットPHYを搭載しているため、従来、難しいとされてきましたギガビットPHY周辺アナログ回路の設計が容易となります。また、CPUコアに浮動小数点演算ユニット(FPU)、8chの10bit対応ADC、16chの16bitタイマーを内蔵しているため、従来のR-IN32Mシリーズが得意としてきたリモートIOアプリケーションの枠を超え、モータ制御やセンサ制御、更には他の産業用ネットワークを繋 ぐゲートウエイなどのアプリケーションにご使用頂けます。