メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
マルチプロトコル通信LSI

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:BGA
Pkg. Code:pkg_7732
Lead Count (#):324
Pkg. Dimensions (mm):19 x 19 x 1.95
Pitch (mm):1

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (UPD60510BF1-HN4-M1-A)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)324
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RemarksIndustrial communication, include CC-Link IE Field slave IP, Power Supply = VDD = 0.9 to 1.1 V, VDDIO = 3.0 to 3.6V
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Bit Size32
CAN (ch)2
CPUCortex-M3
Clocked Serial Interface (ch) (#)2
DMA RemarksDMAC x 4 ch
Ethernet Remarks2ch
External Interrupt Pins (#)29
Family NameR-IN32M3
Floating Point Unit1
I/O Ports96
I2C (ch)2
Lead CompliantYes
Length (mm)19
MOQ350
On-chip OscillatorNo
Operating Freq (Max) (MHz)100
Operating Voltage Range (V)0.9 - 11
PLLYes
Pkg. Dimensions (mm)19 x 19 x 1.95
Pkg. TypeBGA
Price (USD)$18.78174
Program Memory (KB)768
RAM (KB)512KB
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.95
Timer32-bit Timer x 1-ch, Watchdog Timer x 1-ch
UART (ch) (#)2
Width (mm)19

説明

R-IN32M3シリーズは、産業イーサネット通信において要求が高まっている高速リアルタイム応答性や低消費電力を実現するマルチプロトコル通信LSIです。産業用イーサネット通信に対して特に求められる、高速リアルタイム応答や高精度通信制御を実現するために、リアルタイムOSが持つ基本機能の一部をハードウェア化して大幅な高速動作を実現した点が大きな特長です。CPUの負荷が大きい処理をハードウェアで肩代わりしますので、従来製品比で5~10倍の高速動作を可能とするだけでなく、CPUがプロトコル制御に集中できることで、CPU処理による制御時間のばらつきを1/5~1/10程度低減することができます。

R-IN32M3シリーズはCC-Link IE Field, EtherCAT含む各種産業イーサネット・プロトコルと従来のオープン・ネットワーク・プロトコルに対応しています。

 品名特徴
R-IN32M3-CLUPD60510BF1-HN4-M1-A
  • CC-Link IE Field(インテリジェントデバイス局)対応
  • MII/GMIIインターフェース搭載
R-IN32M3-ECMC-10287BF1-HN4-M1-A
  • EtherCAT Slave対応
  • 2Port EtherPHY内蔵