メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low ON resistance: rDS(ON) = 5 ohm
  • Wide bandwidth: 1.4GHz (-3dB point)
  • Crosstalk: -122dB at 50KHz, -80dB at 5MHz, -65dB at 30MHz
  • Off-isolation: -100dB at 50KHz, -75dB at 5MHz, -45dB at 30MHz
  • Single 5V supply
  • Bidirectional signal flow
  • TTL-compatible control inputs
  • Ultra-low quiescent current: 3 uA
  • Switch turn on time of 6.5ns
  • Available in 16 pin QSOP package

説明

The QS4A101 is a high-performance CMOS analog four-channel SPST switch with individual enables. The QS4A101, with 1.4GHz bandwidth, is ideal for high-performance video signal switching, audio signal switching, and telecomm routing applications. Low power dissipation makes this device ideal for battery operated and remote instrumentation applications. The QS4A101 operates at -40C to +85C.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
QS4A101QGObsoleteN/AIn StockQSOP16#CYesTube
QS4A101QG8ObsoleteN/AIn StockQSOP16#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。