メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
ミッドパワー、マルチプロトコルNFCフォーラム準拠リーダー

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:QW0056AA
Lead Count (#):56
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 0.75
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)56
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIoT
Comm. InterfaceSPI, I2C, UART
Country of AssemblyCHINA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Device FunctionsNFC Reader Non-payment and Non-Android
Length (mm)7
Longevity2038 7月
MOQ3000
Output Power Max (W)1
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 0.75
ProtocolISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, FeliCa™, ISO/IEC 15693
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)3000
Software SupportOS, NON-OS
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)0.75
Width (mm)7
Wireless StandardNFC Forum Reader/Writer

説明

PTX105Rは、IoTアプリケーション向けの業界最高性能を持つNFCコントローラです。 独自の正弦波アーキテクチャにより、PTX105Rは小型フォームファクタのIoTアプリケーション向けに最適化されたソリューションです。 従来の矩形波NFCコントローラと比較して、優れた感度、正確なデジタル波形整形、および部品点数の削減により、最適な相互運用性、簡素化されたFCC認証、およびNFCフォーラムへの準拠の迅速化が可能になります。

利点:

  • 要求の厳しいNFCデバイス・フォーム・ファクタとの相互運用性を容易に実現
  • 厳しい動作環境でも、または小型フォームファクタのアンテナでも信頼性の高いNFCカップリングが可能
  • 従来のNFCリーダーで必要とされるものより4〜5倍の小ささのアンテナを介した操作をもサポートします
  • 外付け部品点数の削減により、部品コストとスペースを節約