| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8541.49.8000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Country of Assembly | JAPAN |
| Country of Wafer Fabrication | JAPAN |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 5 |
| CMTI min. (kV/µs) | 50 |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 8 |
| DC IFLH max. (mA) | 4 |
| IFLH (Max) (mA) | 4 |
| IOL/IOH (Peak) (A) | 2.5 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| Lead Compliant | Yes |
| Longevity | 2031 12月 |
| MOQ | 1000 |
| Peak Output Current IPK (A) | 2.5 |
| Price (USD) | $1.9558 |
| SW PDD max. (ns) | 90 |
| SW PWD max. (ns) | 75 |
| SW tPLH, tPHL max. (ns) | 175 |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Supply Voltage (V) | 15 - 30 |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating) |
| VCC-VEE (Max) (V) | 35 |
| tPHL (Max) (μs) | 0.175 |
| tPLH (Max) (μs) | 0.175 |
PS9531, PS9531L1, PS9531L2, PS9531L3 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
PS9531L1 は,PS9531 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9531L2 は,PS9531 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9531L3 は,PS9531 の表面実装用リード・フォーミング品です。