メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン DIP フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)50
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8
DC IFLH max. (mA)4
IFLH (Max) (mA)4
IOL/IOH (Peak) (A)2.5
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ50
Peak Output Current IPK (A)2.5
Price (USD)$1.95469
SW PDD max. (ns)90
SW PWD max. (ns)75
SW tPLH, tPHL max. (ns)175
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Supply Voltage (V)15 - 30
Tape & ReelNo
Target applicationsIGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating)
VCC-VEE (Max) (V)35
tPHL (Max) (μs)0.175
tPLH (Max) (μs)0.175

説明

PS9531, PS9531L1, PS9531L2, PS9531L3 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
PS9531L1 は,PS9531 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9531L2 は,PS9531 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9531L3 は,PS9531 の表面実装用リード・フォーミング品です。