メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
0.6 A Output Current, High CMR, IGBT Gate Drive, 8-PIN DIP Photocoupler

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)25
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8
DC IFLH max. (mA)7
IFLH (Max) (mA)7
IOL/IOH (Peak) (A)0.6
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ50
Peak Output Current IPK (A)0.6
Price (USD)$1.83906
SW PDD max. (ns)300
SW PWD max. (ns)250
SW tPLH, tPHL max. (ns)400
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Supply Voltage (V)10 - 30
Tape & ReelNo
Target applicationsIGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter
VCC-VEE (Max) (V)35
tPHL (Max) (μs)0.4
tPLH (Max) (μs)0.4

説明

PS9506, PS9506L1, PS9506L2, PS9506L3 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
PS9506L1 は,PS9506 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9506L2 は,PS9506 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9506L3 は,PS9506 の表面実装用リード・フォーミング品です。