| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8541.49.8000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Assembly Location | JAPAN |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) | 4.5 |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 5 |
| CMTI min. (kV/µs) | 15 |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 8 |
| DC IFLH max. (mA) | 3 |
| IFHL (Max) (mA) | 3 |
| Io (mA) | 25 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| Lead Compliant | Yes |
| Logic | Active High |
| Longevity | 2031 12月 |
| MOQ | 2000 |
| Output Type | Totem Pole |
| SW PDD max. (ns) | 80 |
| SW PWD max. (ns) | 80 |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices |
| VCC-VEE (Max) (V) | 25 |
| field__pwd_max_ns | 80 |
| tPHL (Max) (μs) | 0.25 |
| tPHL/tPLH max. (ns) | 200/200 |
| tPLH (Max) (μs) | 0.25 |
PS9309L, PS9309L2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたトーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力)の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。
PS9309L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9309L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。