メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1 Mbps, オープン・コレクタ出力 高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)4.5
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)3.75
CMTI min. (kV/µs)15
CTR Range (%)44 - 44
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)4.2
DC IFLH max. (mA)5
IFHL (Max) (mA)5
Io (mA)15
Isolation Voltage (Vrms)3750
Lead CompliantYes
LogicActive Low
Longevity2031 12月
MOQ2500
Output TypeOpen Collector
Price (USD)$2.199
RemarksVcc indicates Shiga product data
SW PDD max. (ns)650
SW PWD max. (ns)650
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsIPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices
VCC (V)25
field__pwd_max_ns650
tPHL (Max) (μs)0.5
tPHL/tPLH max. (ns)500/750
tPLH (Max) (μs)0.75

説明

PS9113 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた,オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高 CTR に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。