メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
6-Pin Dip, High Isolation Voltage

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (PS7360L-1A-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Breakdown Voltage (BV) (kV rms)3.75
Cout (Typical) (pF)110
IL (mA)90
Lead CompliantYes
MOQ50
Output Type1a
Pb (Lead) FreeYes
Ron (Typical) (Ohms)41
Tape & ReelNo
Target applicationsExchange, FA, Measuring instrument
VF (Max)1.4
VL (V)600
toff (Max) (ms)0.2
ton (Max) (ms)2

説明

The PS7360L-1A is a 6-Pin Dip, High Isolation Voltage.