メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低入力電流、高電流伝達率(CTR) 4、16ピンSSOPフォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)2.5
CTR400
CTR (Max)%400
CTR (min)%100
CTR Range (%)100 - 100
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)4.5
IC @25 °C (A)0.04
IC max (mA)40
IF at CTR (mA)1
IF at CTR (mA)1
Isolation Voltage (Vrms)2500
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ3500
Price (USD)$0.43779
SW tf Typ. (µs)5
SW toff Typ. (µs)5
SW ton Typ. (µs)7
SW tr Typ. (µs)4
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsPLC, Hybrid IC, Power supply, OA, Measuring instrument, Modem, Communication devices
VCE at CTR (V)5
VCE at CTR (V)5
VCEO (V)40
VCEO max (mA)40
tf (Typical) (µs)5

説明

PS2811-1およびPS2811-4はGaAs発光ダイオードとNPNシリコンフォトトランジスタをプラスチックSOPに収めた光結合型アイソレータで、高密度用途に適しています。
パッケージは、高密度実装に適したShrink SOP(Small Outline Package)タイプです。