メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高絶縁耐圧SSOPフォトカプラ AC入力対応・ダーリントン出力

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSOP
Pkg. Code:
Lead Count (#):4
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSSOP
Lead Count (#)4
Carrier TypeEmbossed Tape
Lead CompliantNo
Tape & ReelNo

説明

PS2806-1, PS2806-4は,GaAs赤外LEDとシリコン・ダーリントン接続フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。超小型・薄型に加え,絶縁耐圧が高く,表面実装さらには高密度実装を必要とされる各種インタフェース回路,信号伝達回路などに適しており,特にハイブリッドICやプログラマブル・コントローラに最適です。また,入力側赤外LEDが逆並列接続されていますので,交流電流入力(AC入力)が可能です。