メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
HIGH ISOLATION VOLTAGE SSOP PHOTOCOUPLER

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (PS2801A-4-V-A)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Lead CompliantYes
MOQ10
Tape & ReelNo

説明

新規ご採用につきましては推奨いたしません。

The PS2801A-1 and PS2801A-4 are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in a plastic SSOP for high density applications to realize an excellent cost performance.
This package has shield effect to cut off ambient light.