メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高絶縁耐圧,AC 入力対応,シングルトランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CTR400
CTR (Max)%400
CTR (min)%80
CTR Range (%)80 - 80
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)7
I/O TypeAC/Single
IC @25 °C (A)0.05
IC max (mA)50
IF at CTR (mA)5
IF at CTR (mA)5
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ100
Price (USD)$0.62911
SW tf Typ. (µs)5
SW tr Typ. (µs)3
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsPower supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment
VCE at CTR (V)5
VCE at CTR (V)5
VCEO (V)80
VCEO max (mA)80
tf (Typical) (µs)5

説明

PS2565-1 は,GaAs 赤外LED とシングル・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
また,入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されていますので,交流電流入力に最適です。
特に海外安全規格に対応した製品です。
PS2565L-1 は,PS2565-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2565L1-1 は,PS2565-1 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS2565L2-1 は,PS2565-1 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。