| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8541.49.8000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Assembly Location | JAPAN |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 5 |
| CTR | 5500 |
| CTR (Max)% | 5500 |
| CTR (min)% | 400 |
| CTR Range (%) | 400 - 400 |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 7 |
| IC @25 °C (A) | 0.12 |
| IC max (mA) | 120 |
| IF at CTR (mA) | 1 |
| IF at CTR (mA) | 1 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| Lead Compliant | Yes |
| Longevity | 2031 12月 |
| MOQ | 2000 |
| Price (USD) | $0.84797 |
| SW tf Typ. (µs) | 5 |
| SW tr Typ. (µs) | 18 |
| Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1) | Approved |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | Telephone, Exchange, FAX, Modem |
| VCE at CTR (V) | 2 |
| VCE at CTR (V) | 2 |
| VCEO (V) | 350 |
| VCEO max (mA) | 350 |
| tf (Typical) (µs) | 5 |
PS2535-1, PS2535L-1 は,GaAs 赤外LED とシリコン・ダーリントン接続フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
入出力間の絶縁耐圧およびトランジスタのコレクタ・エミッタ間電圧が高く,さらにダーリントン・トランジスタ出力になっているため低電流入力が可能です。
PS2535L-1 はPS2535-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。