メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低電流入力, 高速応答 マルチフォトカプラ・シリーズ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CTR400
CTR Range (%)100 - 100
IC @25 °C (A)0.03
IF at CTR (mA)1
Lead CompliantYes
MOQ100
Tape & ReelNo
Target applicationsPower supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment
VCE at CTR (V)5
VCEO (V)40
tf (Typical) (µs)30

説明

新規ご採用につきましては推奨いたしません。

PS2503-1, PS2503L-1 は,GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
PS2503L-1 は,PS2503-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2503-1, PS2503L-1 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路や信号伝達回路などに最適です。