メインコンテンツに移動
ダーリントン出力 マルチフォトカプラ・シリーズ

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Pb (Lead) Free Yes
RoHS (PS2502L-4-A) 英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Pb (Lead) Free Yes
Country of Assembly JAPAN
Country of Wafer Fabrication JAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) 5
CTR Range (%) 200 - 200
IC @25 °C (A) 0.16
IF at CTR (mA) 1
Lead Compliant Yes
MOQ 20
Price (USD) $1.68466
Tape & Reel No
Target applications Power supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment
VCE at CTR (V) 2
VCEO (V) 40
tf (Typical) (µs) 100

説明

新規ご採用につきましては推奨いたしません。

PS2502-1, -4, PS2502L-1, -4 は,GaAs 赤外LED とシリコン・ダーリントン接続フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
また,出力がダーリントン出力となっているため,低電流入力が可能です。
PS2502L-1, -4 は,PS2502-1, -4 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2502-1, -4, PS2502L-1, -4 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路に最適です。