メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
ダーリントン出力 マルチフォトカプラ・シリーズ

パッケージ情報

Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CTR Range (%)200 - 200
IC @25 °C (A)0.2
IF at CTR (mA)1
Lead CompliantYes
Longevity2030 12月
MOQ2000
Price (USD)$0.53424
Tape & ReelNo
Target applicationsPower supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment
VCE at CTR (V)2
VCEO (V)40
tf (Typical) (µs)100

説明

新規ご採用につきましては推奨いたしません。

PS2502-1, -4, PS2502L-1, -4 は,GaAs 赤外LED とシリコン・ダーリントン接続フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
また,出力がダーリントン出力となっているため,低電流入力が可能です。
PS2502L-1, -4 は,PS2502-1, -4 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2502-1, -4, PS2502L-1, -4 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路に最適です。